2. 电缆组件和散装电缆
  3. 线缆
  4. 产品
  5. 混合电缆
  6. 混合电缆(铜/铜)
  7. 09 45 600 0332

Hybridcable Cat.6 4x2xAWG26/7,4x1,5 20m

物料编号: 09 45 600 0332


undefined

图片仅供参考。请参阅产品说明。

混合电缆 (铜/铜)

Hybridcable Cat.6 4x2xAWG26/7,4x1,5 20m

物料编号: 09 45 600 0332

查看价格和供应情况。
0
产品咨询
查看价格和供应情况。
0
产品咨询

属性概览

混合电缆 (铜/铜) 无卤素, 耐UV 4x 2x AWG 26/7, 4x 1.5 mm² PUR (聚氨酯) 电缆长度: 20 m Cat. 6 E 级,到 250 MHz

产品详情


类别 系统布线
原件 线缆
规格 不组装
电缆类别 混合电缆 (铜/铜)
电缆介绍 无卤素
耐UV
电缆长度 20 m
芯数 12
芯结构 4x 2x AWG 26/7
4x 1.5 mm²
额定电压 150 V
传输特性 Cat. 6 E 级,到 250 MHz
数据速率 ‌ 10 Mbit/s
‌ 100 Mbit/s
‌ 1 Gbit/s
‌ 2.5 Gbit/s
‌ 5 Gbit/s
环绕电阻 ≤ 290 Ω/km
极限温度 -30 ... +80 °C
最小弯曲半径 10x 电缆直径 (反复弯曲)
5x 电缆直径 (单次弯曲)
拉伸强度 ≤200 N
测试电压U r.m.s. 0.7 kV
导体电阻 @ 20 °C ≤14 Ω/km
绝缘阻抗 @ 20 °C ≥ 500 MΩ x km
信号运行时间 @ 20 °C ≤ 5.13 ns/m
材料(电缆) PUR (聚氨酯)
颜色(电缆) 黑色
RoHS 符合
ELV 状态 符合
China RoHS e
REACH 附件 XVII 物质 不包含
REACH 附件 XIV 物质 不包含
REACH SVHC 物质 不包含
规格 UL style 21523 (80 °C / 30 V)
包装尺寸 1
净重 3,025 g
净重 ‌ 139 g/m
原产国 德国
欧洲海关关税号 85444290
GTIN 5713140274013
eCl@ss 27060501 混合电缆
ETIM EC001579
UNSPSC 24.0 26121639