2. 电缆组件和散装电缆
  3. Data
  4. 产品
  5. 网络 系统布线
  6. RJ45
  7. 09 45 700 1173

RJI RJ45 Han3A met. PN Cat5 PVC 10m

物料编号: 09 45 700 1173


RJI RJ45 Han3A met. PN Cat5 PVC 10m

图片仅供参考。请参阅产品说明。

电缆组装

RJI RJ45 Han3A met. PN Cat5 PVC 10m

物料编号: 09 45 700 1173

10 m
查看价格和供应情况。
0
产品咨询
10 m
查看价格和供应情况。
0
产品咨询

属性概览

电缆组装 两端预接 铜质电缆 (圆型) 电缆长度: 10 m

产品详情


电缆类别
HAR PROFINET Typ B 4xAWG22/7 PVC
显示详细信息
连接器1
RJI RJ45 plug Cat5, 4p IDC
显示详细信息
连接器2
RJI IP67 DATA 3A PLUG METALL COMP
显示详细信息
类别 系统布线
原件 电缆组装
规格 两端预接
连接器1 RJ45
连接器2 Han® 3 A 金属
系列 RJ45
电缆类别 铜质电缆 (圆型)
芯数 4
芯结构 4x AWG 22/7
电缆长度 10 m
极限温度 -40 ... +70 °C
传输特性 Cat. 5 D 级:到 100 MHz
数据速率 ‌ 10 Mbit/s
‌ 100 Mbit/s
China RoHS e
RoHS 符合
REACH SVHC 物质 不包含
REACH 附件 XVII 物质 不包含
REACH 附件 XIV 物质 不包含
ELV 状态 符合
加州 65 号提案物质 不包含
材料(电缆) PVC
颜色(电缆) 绿色
PROFINET 是
欧洲海关关税号 85444290
包装尺寸 1
净重 797.9 g
原产国 罗马尼亚
GTIN 5713140062382
eCl@ss 27060390 成品数据电缆(未归类)
ETIM EC002599
UNSPSC 24.0 26121600