2. 工业用连接器 / Han®
  3. 矩形连接器
  4. 产品
  5. 电缆组装
  6. 09 45 715 1105

Han3A met.gr.RJ45 Cat.5e outd.black 1.5m

物料编号: 09 45 715 1105


undefined

图片仅供参考。请参阅产品说明。

电缆组装

Han3A met.gr.RJ45 Cat.5e outd.black 1.5m

物料编号: 09 45 715 1105

1.5 m
查看价格和供应情况。
0
产品咨询
1.5 m
查看价格和供应情况。
0
产品咨询

属性概览

电缆组装 两端预接 铜质电缆 (圆型) 电缆长度: 1.5 m

产品详情


类别 系统布线
系列 RJ45
原件 电缆组装
规格 两端预接
连接器1 Han® 3 A 金属
连接器2 Han® 3 A 金属
电缆类别 铜质电缆 (圆型)
电缆长度 1.5 m
芯数 8
芯结构 4x 2x AWG 26/7
传输特性 Cat. 5e D 级:到 100 MHz
数据速率 ‌ 10 Mbit/s
‌ 100 Mbit/s
‌ 1 Gbit/s
‌ 2.5 Gbit/s
材料(电缆) PVC
颜色(电缆) 黑色
RoHS 符合
ELV 状态 符合
China RoHS e
REACH 附件 XVII 物质 不包含
REACH 附件 XIV 物质 不包含
REACH SVHC 物质 不包含
ECHA SCIP 编号 be45dcda-0f90-459a-a8bc-78fb7986a295
加州 65 号提案物质 不包含
包装尺寸 1
净重 352 g
原产国 罗马尼亚
欧洲海关关税号 85444290
GTIN 5713140250109
eCl@ss 27060390 成品数据电缆(未归类)
ETIM EC002599
UNSPSC 24.0 26121600