3. 矩形连接器
  4. 产品
  5. 电缆组装
  6. 09 45 725 1532

RJI Han3A M.Hyb. Cat6A+4x1,5 1.0m

物料编号: 09 45 725 1532


undefined

图片仅供参考。请参阅产品说明。

RJI Han3A M.Hyb. Cat6A+4x1,5 1.0mundefined
电缆组装

RJI Han3A M.Hyb. Cat6A+4x1,5 1.0m

物料编号: 09 45 725 1532

1 m
查看价格和供应情况。
0
产品咨询
1 m
查看价格和供应情况。
0
产品咨询

属性概览

电缆组装 两端预接 铜质电缆 (圆型) 电缆长度: 1 m

产品详情


电缆类别
Hybridcable Cat.6 4x2xAWG26/7,4x1,5
显示详细信息
连接器1
Han3A RJ45 Hybrid GL Cat6A plug 8+4p pl.
显示详细信息
连接器2
Han3A RJ45 Hybrid GL Cat6A plug 8+4p pl.
显示详细信息
类别 系统布线
系列 RJ45
原件 电缆组装
规格 两端预接
连接器1 Han® 3 A 混合
金属
连接器2 Han® 3 A 混合
金属
电缆类别 铜质电缆 (圆型)
电缆长度 1 m
芯数 12
芯结构 4x 2x AWG 26/7
4x 1.5 mm²
传输特性 Cat. 6 E 级,到 250 MHz
数据速率 ‌ 10 Mbit/s
‌ 100 Mbit/s
‌ 1 Gbit/s
‌ 2.5 Gbit/s
‌ 5 Gbit/s
极限温度 -10 ... +70 °C
材料(电缆) PUR (聚氨酯)
颜色(电缆) 黑色
RoHS 符合豁免标准
RoHS 豁免 6(c):铜合金含铅量高达 4 %
ELV 状态 符合豁免标准
China RoHS 50
REACH 附件 XVII 物质 不包含
REACH 附件 XIV 物质 不包含
REACH SVHC 物质 有
REACH SVHC 物质 Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
铅
加州 65 号提案物质 有
加州 65 号提案物质 铅
镍
包装尺寸 1
净重 388 g
原产国 罗马尼亚
欧洲海关关税号 85447000
GTIN 5713140249929
eCl@ss 27060390 成品数据电缆(未归类)
ETIM EC002599
UNSPSC 24.0 26121600