2. 电缆组件和散装电缆
  3. Data
  4. 产品
  5. Han® 系统电缆
  6. Han® PushPull (V14)
  7. 09 47 565 6063

PPv14 RJ45 met PN Type C 22/7 PUR 1.5m

物料编号: 09 47 565 6063


PPv14 RJ45 met PN Type C 22/7 PUR 1.5m

图片仅供参考。请参阅产品说明。

电缆组装

PPv14 RJ45 met PN Type C 22/7 PUR 1.5m

物料编号: 09 47 565 6063

1.5 m
查看价格和供应情况。
0
产品咨询
1.5 m
查看价格和供应情况。
0
产品咨询

属性概览

电缆组装 两端预接 铜质电缆 (圆型) 电缆长度: 1.5 m

产品详情


电缆类别
HAR PROFINET Typ C 4xAWG22/7 PUR Trail.
显示详细信息
连接器1
Han PP metal V14 RJ45 Cat5 plug 4p IDC
显示详细信息
连接器2
Han PP metal V14 RJ45 Cat5 plug 4p IDC
显示详细信息
类别 系统布线
原件 电缆组装
规格 两端预接
连接器1 Han® PushPull (V14) 金属
连接器2 Han® PushPull (V14) 金属
系列 RJ45
电缆类别 铜质电缆 (圆型)
在电缆上印刷 HARTING INDUSTRIAL ETHERNET TRAILING CABLE CAT 5 PLUS * 22AWG (SHIELDED) c(UL)us E356671 CMX 75°C VERIFIED (UL) CAT 5E PATCH CABLE FRNC or UR AWM 21238 80°C 600V * 09456000101010X “sequential length in meters” * “year/internal order number”-9000068752 HARTING LOGO
芯数 4
芯结构 4x AWG 22/7
电缆长度 1.5 m
极限温度 -30 ... +80 °C 未移动
-20 ... +60 °C 已移动
传输特性 Cat. 5 D 级:到 100 MHz
数据速率 ‌ 10 Mbit/s
‌ 100 Mbit/s
ECHA SCIP 编号 c36f0ac5-85f9-4ea4-b360-765dd2684139
China RoHS e
RoHS 符合
REACH SVHC 物质 有
REACH 附件 XVII 物质 不包含
REACH 附件 XIV 物质 不包含
ELV 状态 符合
加州 65 号提案物质 不包含
REACH SVHC 物质 Triphenyl phosphate
材料(电缆) PUR (聚氨酯)
颜色(电缆) 绿色
PROFINET 是
欧洲海关关税号 85444290
包装尺寸 1
净重 259.5 g
原产国 罗马尼亚
GTIN 5713140251199
eCl@ss 27060390 成品数据电缆(未归类)
ETIM EC002599
UNSPSC 24.0 26121600
上一页
下一页