2. 电缆组件和散装电缆
  3. Data
  4. 产品
  5. 圆形连接器 系统布线
  6. M12
  7. 09 48 220 0011 002

M12 D-cod 4-pol st/- m/- Rail 0.2m

物料编号: 09 48 220 0011 002


M12 D-cod 4-pol st/- m/- Rail 0.2m

图片仅供参考。请参阅产品说明。

电缆组装

M12 D-cod 4-pol st/- m/- Rail 0.2m

物料编号: 09 48 220 0011 002

0.2 m
查看价格和供应情况。
0
产品咨询
0.2 m
查看价格和供应情况。
0
产品咨询

属性概览

电缆组装 预装一端 铜质电缆 (圆型) 轨道交通应用 电缆长度: 0.2 m

产品详情


电缆类别
Ha-Vis EtherRail 4xAWG22/7 bk CAT5
显示详细信息
连接器1
M12 D-code male straigt overmolded
显示详细信息
类别 系统布线
原件 电缆组装
规格 预装一端
连接器1 M12 D编码
公头
直式
一体成型
系列 圆形连接器 M12
电缆类别 铜质电缆 (圆型)
电缆介绍 轨道交通应用
芯数 4
芯结构 4x AWG 22/7
编码 D编码
电缆长度 0.2 m
极限温度 -40 ... +85 °C 未移动
-25 ... +70 °C 已移动
电缆直径 6.6 mm ± 0.2 mm
最小弯曲半径 6x 电缆直径 (反复弯曲)
5x 电缆直径 (单次弯曲)
传输特性 Cat. 5 D 级:到 100 MHz
数据速率 ‌ 10 Mbit/s
‌ 100 Mbit/s
电阻抗 ‌100 Ω ±5 %
ECHA SCIP 编号 760691ac-b4d2-427c-9996-5886190b813b
China RoHS 50
RoHS 符合豁免标准
REACH SVHC 物质 有
REACH 附件 XVII 物质 不包含
REACH 附件 XIV 物质 不包含
ELV 状态 符合豁免标准
加州 65 号提案物质 有
RoHS 豁免 6(c):铜合金含铅量高达 4 %
REACH SVHC 物质 铅
Triphenyl phosphate
加州 65 号提案物质 铅
PFAS 有
PFAS 物质 Polytetrafluoroethylene (PTFE)
材料(电缆) 弹性体
颜色(电缆) 黑色
PROFINET 否
规格 EN 45545-2
欧洲海关关税号 85444290
包装尺寸 2
净重 31.4 g
原产国 罗马尼亚
GTIN 5713140239586
eCl@ss 27060390 成品数据电缆(未归类)
ETIM EC002599
UNSPSC 24.0 26121600