3. Data
  4. 产品
  5. 网络 系统布线
  6. RJ45
  7. 09 48 284 7758 005

PPV4 2.0 RJ45 - RJ45 IP20 Cat6A out 0,5m

物料编号: 09 48 284 7758 005


PPV4 2.0 RJ45 - RJ45 IP20 Cat6A out 0,5m

图片仅供参考。请参阅产品说明。

电缆组装

PPV4 2.0 RJ45 - RJ45 IP20 Cat6A out 0,5m

物料编号: 09 48 284 7758 005

0.5 m
查看价格和供应情况。
0
产品咨询
0.5 m
查看价格和供应情况。
0
产品咨询

属性概览

电缆组装 两端预接 铜质电缆 (圆型) 1:1布线 电缆长度: 0.5 m

产品详情


电缆类别
HARTING outd. Cat6A 4x2xAWG26/7 PVC bk
显示详细信息
连接器1
PP V4 2.0 RJI RJ45
显示详细信息
连接器2
DualBoot RJ45 IP20Cat.6A8poloverm yellow
显示详细信息
类别 系统布线
原件 电缆组装
规格 两端预接
连接器1 HARTING PushPull (V4)
RJ45
连接器2 RJ45
系列 HARTING PushPull (V4)
电缆类别 铜质电缆 (圆型)
电缆介绍 1:1布线
屏蔽 屏蔽
芯数 8
芯结构 4x 2x AWG 26/7
电缆长度 0.5 m
极限温度 -20 ... +70 °C
传输特性 Cat. 6A EA 级,到 500 MHz
数据速率 ‌ 10 Mbit/s
‌ 100 Mbit/s
‌ 1 Gbit/s
‌ 2.5 Gbit/s
‌ 5 Gbit/s
‌ 10 Gbit/s
材料(电缆) PVC
颜色(电缆) 黑色
规格 IEC 61076-3-106 变体 4 (V4)
欧洲海关关税号 85444290
包装尺寸 1
净重 52.4 g
原产国 拉脱维亚
GTIN 5713140391161
eCl@ss 27060390 成品数据电缆(未归类)
ETIM EC002599
UNSPSC 24.0 26121600