3. Data
  4. 产品
  5. 网络 系统布线
  6. RJ45
  7. 09 48 474 7744 002

RJI DB Cat6a Cable Assy green PUR 0,2m

物料编号: 09 48 474 7744 002


RJI DB Cat6a Cable Assy green PUR 0,2m

图片仅供参考。请参阅产品说明。

电缆组装

RJI DB Cat6a Cable Assy green PUR 0,2m

物料编号: 09 48 474 7744 002

0.2 m
查看价格和供应情况。
0
产品咨询
0.2 m
查看价格和供应情况。
0
产品咨询

属性概览

电缆组装 两端预接 铜质电缆 (圆型) 电缆长度: 0.2 m

产品详情


电缆类别
HARTING IE Cat.6A 4x2xAWG26/7 PUR green
显示详细信息
连接器1
DualBoot RJ45 IP20Cat.6A8pol overm green
显示详细信息
连接器2
DualBoot RJ45 IP20Cat.6A8pol overm green
显示详细信息
类别 系统布线
原件 电缆组装
规格 两端预接
连接器1 HARTING DualBoot RJ45
连接器2 HARTING DualBoot RJ45
系列 RJ45
电缆类别 铜质电缆 (圆型)
芯数 8
芯结构 4x 2x AWG 26/7
电缆长度 0.2 m
极限温度 -40 ... +80 °C 未移动
-40 ... +80 °C 已移动
传输特性 Cat. 6A EA 级,到 500 MHz
数据速率 ‌ 10 Mbit/s
‌ 100 Mbit/s
‌ 1 Gbit/s
‌ 2.5 Gbit/s
‌ 5 Gbit/s
‌ 10 Gbit/s
China RoHS e
RoHS 符合
REACH SVHC 物质 不包含
REACH 附件 XVII 物质 不包含
REACH 附件 XIV 物质 不包含
ELV 状态 符合
加州 65 号提案物质 不包含
PFAS 无
材料(电缆) PUR (聚氨酯)
颜色(电缆) 绿色
UL / CSA UL 1863 DUXR.E470046
PROFINET 否
规格 IEC 60332-1-2 阻燃性
IEC 60754-1 无卤
EN 60811-404 耐油
UN/ECE-R 118 轨道车辆防火
欧洲海关关税号 85444290
包装尺寸 1
净重 23 g
原产国 拉脱维亚
GTIN 5713140256019
eCl@ss 27060308 铜跳线(数据线)
UNSPSC 24.0 26121609