2. 电缆组件和散装电缆
  3. Data
  4. 产品
  5. 网络 系统布线
  6. RJ45
  7. 09 48 474 7766 002

PROFINET cabinet cord; 0,2m

物料编号: 09 48 474 7766 002


PROFINET cabinet cord; 0,2m

图片仅供参考。请参阅产品说明。

电缆组装

PROFINET cabinet cord; 0,2m

物料编号: 09 48 474 7766 002

0.2 m
查看价格和供应情况。
0
产品咨询
0.2 m
查看价格和供应情况。
0
产品咨询

属性概览

电缆组装 两端预接 铜质电缆 (圆型) 电缆长度: 0.2 m

产品详情


电缆类别
4x2xAWG 26/7 PIMF, PVC, Cat.6A, green
显示详细信息
连接器1
DualBoot RJ45 IP20Cat.6A8pol overm black
显示详细信息
连接器2
DualBoot RJ45 IP20Cat.6A8pol overm black
显示详细信息
类别 系统布线
原件 电缆组装
规格 两端预接
连接器1 HARTING RJ Industrial®
连接器2 HARTING RJ Industrial®
系列 RJ45
电缆类别 铜质电缆 (圆型)
在电缆上印刷 HARTING INDUSTRIAL CABLE PVC CAT 6A S/FTP 4x2xAWG26/7 * PROFINET cabinet cord 4 pair * E333435 UL Mark Recognized AWM STYLE 20276 80°C 30V * 09456000XXXXXX “sequential length in metres” “year/internal order number” “HARTING LOGO”
芯数 8
芯结构 4x 2 Twisted Pair
电缆长度 0.2 m
极限温度 -20 ... +60 °C 已移动
传输特性 Cat. 6A EA 级,到 500 MHz
数据速率 ‌ 10 Mbit/s
‌ 100 Mbit/s
‌ 1 Gbit/s
‌ 2.5 Gbit/s
‌ 5 Gbit/s
‌ 10 Gbit/s
China RoHS e
RoHS 符合
REACH SVHC 物质 不包含
REACH 附件 XVII 物质 不包含
REACH 附件 XIV 物质 不包含
ELV 状态 符合
加州 65 号提案物质 不包含
PFAS 无
材料(电缆) PVC
颜色(电缆) 绿色
UL / CSA UL 1863 DUXR.E470046
CSA-C22.2 No. 182.4, No. 233-09 DUXR8.E470046
PROFINET 是
欧洲海关关税号 85444993
包装尺寸 1
净重 24.35 g
原产国 拉脱维亚
GTIN 5713140254794
eCl@ss 27060308 铜跳线(数据线)
UNSPSC 24.0 26121609