3. 工业圆型连接器
  4. 产品
  5. 上売/底座
  6. 09 58 001 1442

UIC558-HTE-22PIN-PG21

物料编号: 09 58 001 1442


新
undefined

图片仅供参考。请参阅产品说明。

UIC558-HTE-22PIN-PG21undefined
新上壳

UIC558-HTE-22PIN-PG21

物料编号: 09 58 001 1442

查看价格和供应情况。
0
产品咨询
查看价格和供应情况。
0
产品咨询

属性概览

上壳 顶出线 1x Pg 21 材料 (上壳/底座): 聚酰胺 (PA), 强化型玻璃光纤 黑色 材料(密封件): 硅酮

产品详情


类别 上売/底座
系列 HARTING UIC
标识 UIC 558
上壳/底座类型 上壳
针数 22
版本 顶出线
电缆入口数量 1
出线孔 1x Pg 21
应用领域 用于恶劣室外环境的上壳/底座
极限温度 -50 ... +125 °C
防护等级符合 IEC 60529 IP69 / IPX9K,符合 ISO 20653 插配状态
材料 (上壳/底座) 聚酰胺 (PA)
强化型玻璃光纤
颜色(上売/底座) 黑色
材料(密封件) 硅酮
材料阻燃性等级符合 UL 94 V-0
规格 UIC 50558
IRS 50558
IEC 61373 2类
IEC 60529
包装尺寸 1
净重 225 g
原产国 印度
欧洲海关关税号 85389099
GTIN 5713140183940
eCl@ss 27440202 长方形连接器的外壳
ETIM EC000437
UNSPSC 24.0 39121466