3. 工业圆型连接器
  4. 产品
  5. 附件
  6. 09 58 001 9901

UIC558-CGM-P-PG21

物料编号: 09 58 001 9901


新
undefined

图片仅供参考。请参阅产品说明。

新电缆紧固件

UIC558-CGM-P-PG21

物料编号: 09 58 001 9901

查看价格和供应情况。
0
产品咨询
查看价格和供应情况。
0
产品咨询

属性概览

电缆紧固件 Pg 21 夹持范围: 12.9 ... 18.5 mm 黑色 IP69 / IPX9K,符合 ISO 20653 插配状态

产品详情


类别 附件
系列 HARTING UIC
标识 UIC 558
附件种类 电缆紧固件
防护等级符合 IEC 60529 IP69 / IPX9K,符合 ISO 20653 插配状态
尺寸 Pg 21
夹持范围 12.9 ... 18.5 mm
颜色(电缆紧固件) 黑色
材料(附件) 聚酰胺 (PA)
RoHS 符合
ELV 状态 符合
China RoHS e
REACH 附件 XVII 物质 不包含
REACH 附件 XIV 物质 不包含
REACH SVHC 物质 不包含
加州 65 号提案物质 不包含
包装尺寸 1
净重 38 g
原产国 印度
欧洲海关关税号 39174000
GTIN 5713140192829
eCl@ss 27140801 电缆压盖(电气安装)
ETIM EC000441
UNSPSC 24.0 39121431