中国大陆
UIC-POWER70-CC-PLUG
物料编号: 09 58 001 9913
UIC-POWER70-CC-PLUG
物料编号: 09 58 001 9913
查看价格和供应情况。
产品详情
| 类别 | 附件 |
|---|
| 标识 | Power70 |
|---|
| 系列 | HARTING UIC |
|---|
| 附件种类 | 固定板 |
|---|
| 极限温度 | -20 ... +125 °C |
|---|
| 环境温度 | -20 ... +50 °C |
|---|
| China RoHS | e |
|---|
| RoHS | 符合 |
|---|
| REACH SVHC 物质 | 不包含 |
|---|
| REACH 附件 XVII 物质 | 不包含 |
|---|
| REACH 附件 XIV 物质 | 不包含 |
|---|
| ELV 状态 | 符合 |
|---|
| 加州 65 号提案物质 | 不包含 |
|---|
| 材料(附件) | 聚酰胺 (PA) |
|---|
| 颜色(附件) | 黑色 |
|---|
| 材料阻燃性等级符合 UL 94 | V-0 |
|---|
| 欧洲海关关税号 | 85389099 |
|---|
| 包装尺寸 | 5 |
|---|
| 净重 | 0.01 kg |
|---|
| 原产国 | 印度 |
|---|
| GTIN | 5713140438460 |
|---|
| eCl@ss | 27440392 连接器(附件) |
|---|
| ETIM | EC002939 |
|---|
| UNSPSC 24.0 | 39121400 |
|---|