国旗中国大陆

工业连接器 Han® 配置器 圆形连接器 系统布线 PCB连接器
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
工业以太网线缆组件
工业以太网线缆组件
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
亚太新产品发布 2026
在亚太地区,企业面临着越来越大的压力,需要更快扩展、更高效运营,满足区域需求——同时保持可靠性和性能。
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
  4. 09 58 001 9914

UIC-POWER70-CC-SOCKET

物料编号: 09 58 001 9914


UIC-POWER70-CC-SOCKET

图片仅供参考。请参阅产品说明。

固定板

UIC-POWER70-CC-SOCKET

物料编号: 09 58 001 9914

查看价格和供应情况。
0
产品咨询
查看价格和供应情况。
0
产品咨询

属性概览

固定板 聚酰胺 (PA) 黑色

产品详情


类别 附件
标识 Power70
系列 HARTING UIC
附件种类 固定板
公母类型 母头
针数 6
接地针 否
极限温度 -20 ... +125 °C
环境温度 -20 ... +50 °C
China RoHS e
RoHS 符合
REACH SVHC 物质 不包含
REACH 附件 XVII 物质 不包含
REACH 附件 XIV 物质 不包含
ELV 状态 符合
加州 65 号提案物质 不包含
材料(附件) 聚酰胺 (PA)
颜色(附件) 黑色
材料阻燃性等级符合 UL 94 V-0
欧洲海关关税号 85389099
包装尺寸 5
净重 13.2 g
原产国 印度
GTIN 5713140438477
eCl@ss 27440392 连接器(附件)
ETIM EC002939
UNSPSC 24.0 39121400