3. 矩形连接器
  4. 产品
  5. 系列
  6. Han® ORV3 power
  7. 09 93 000 6142

Han® ORV3 LMC-M-CRT-4mm²/AWG12-Ag

物料编号: 09 93 000 6142


新
undefined

图片仅供参考。请参阅产品说明。

新压接针

Han® ORV3 LMC-M-CRT-4mm²/AWG12-Ag

物料编号: 09 93 000 6142

查看价格和供应情况。
0
产品咨询
查看价格和供应情况。
0
产品咨询

属性概览

压接针 带保护端盖 额定电流: ≤32 A 公头 铜合金 镀银 导体截面积: 4 mm² AWG 12

产品详情


类别 插针
系列 Han® ORV3 power
插针类型 压接针
插针端子介绍 带保护端盖
接线方式 压接针
公母类型 公头
制造过程 车削针
详细资料 与 ORV3 连接器结合使用的插针。
导体截面积 (mm²) 4 mm²
导体截面积 (AWG) AWG 12
额定电流 ≤ 32 A
接触电阻 ≤ 0.6 mΩ
剥线长度 11 mm
插拔次数 ≥ 100
材料(插针) 铜合金
表面(插针) 镀银
规格 OCP V1.0
包装尺寸 25
净重 2.82 g
原产国 德国
欧洲海关关税号 85366990
GTIN 5713140570436
eCl@ss 27440204 工业插头连接器接触
ETIM EC000796
UNSPSC 24.0 39121522