国旗中国大陆

工业连接器 Han® 配置器 圆形连接器 系统布线 PCB连接器
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
  2. 工业用连接器 / Han®
  3. 矩形连接器
  4. 产品
  5. 系列
  6. Han® ORV3 power
  7. 09 93 000 6144

Han® ORV3 LMC-M-CRT-10mm²/AWG8-Ag

物料编号: 09 93 000 6144


Han® ORV3 LMC-M-CRT-10mm²/AWG8-Ag

图片仅供参考。请参阅产品说明。

Han® ORV3 LMC-M-CRT-10mm²/AWG8-AgHan® ORV3 LMC-M-CRT-10mm²/AWG8-Ag
压接针

Han® ORV3 LMC-M-CRT-10mm²/AWG8-Ag

物料编号: 09 93 000 6144

查看价格和供应情况。
0
产品咨询
查看价格和供应情况。
0
产品咨询

属性概览

压接针 带保护端盖 额定电流: ≤32 A 公头 铜合金 镀银 导体截面积: 10 mm² AWG 8

该产品可应要求提供。

请联系您当地的分销合作伙伴。

产品详情


类别 插针
插针类型 压接针
系列 Han® ORV3 power
插针端子介绍 带保护端盖
接线方式 压接针
公母类型 公头
制造过程 车削针
详细资料 与 ORV3 连接器结合使用的插针。
导体截面积 (mm²) 10 mm²
导体截面积 (AWG) AWG 8
额定电流 32 A
接触电阻 0.6 mΩ
剥线长度 11 mm
插拔次数 100
铁路车辆防火 EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
China RoHS e
RoHS 符合
REACH SVHC 物质 不包含
REACH 附件 XVII 物质 不包含
REACH 附件 XIV 物质 不包含
包含危险等级的要求集 R22 (HL 1-3)
R23 (HL 1-3)
ELV 状态 符合
加州 65 号提案物质 不包含
材料(插针) 铜合金
表面(插针) 镀银
规格 OCP V1.0
欧洲海关关税号 85366990
包装尺寸 25
净重 2.4 g
原产国 德国
GTIN 5713140570412
eCl@ss 27440204 工业插头连接器接触
ETIM EC000796
UNSPSC 24.0 39121522