国旗中国大陆

工业连接器 Han® 配置器 圆形连接器 系统布线 PCB连接器
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
  2. 工业用连接器 / Han®
  3. 矩形连接器
  4. 产品
  5. 系列
  6. Han® ORV3 power
  7. 09 93 000 6250

Han® ORV3 Power Bridge, Star Config.

物料编号: 09 93 000 6250


Han® ORV3 Power Bridge, Star Config.

图片仅供参考。请参阅产品说明。

插针桥接

Han® ORV3 Power Bridge, Star Config.

物料编号: 09 93 000 6250

查看价格和供应情况。
0
产品咨询
查看价格和供应情况。
0
产品咨询

属性概览

插针桥接 配置 #01

产品详情


类别 附件
系列 Han® ORV3 power
附件种类 插针桥接
附件介绍 配置 #01
接地针 否
额定电压 480 V AC
380 V DC
额定电流 32 A
额定脉沖电压 6 kV
污染等级 3
接触电阻 3 mΩ
极限温度 -5 ... +45 °C
插拔次数 100
防护等级符合 IEC 60529 IP20
铁路车辆防火 EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
China RoHS e
RoHS 符合
REACH SVHC 物质 不包含
REACH 附件 XVII 物质 不包含
REACH 附件 XIV 物质 不包含
包含危险等级的要求集 R22 (HL 1-3)
R23 (HL 1-3)
ELV 状态 符合
加州 65 号提案物质 不包含
材料(插针) 铜合金
表面(插针) 镀银
规格 OCP V1.0
欧洲海关关税号 85366990
包装尺寸 10
净重 10.37 g
原产国 美国
GTIN 5713140445147
eCl@ss 27440392 连接器(附件)
ETIM EC002939
UNSPSC 24.0 39121400