5. 系列
  6. Han® ORV3 power
  7. 09 93 006 0403

Han® ORV3 Power 6+PE Hood 18.5-20mm OD

物料编号: 09 93 006 0403


新
undefined

图片仅供参考。请参阅产品说明。

Han® ORV3 Power 6+PE Hood 18.5-20mm ODundefined
新连接器组

Han® ORV3 Power 6+PE Hood 18.5-20mm OD

物料编号: 09 93 006 0403

查看价格和供应情况。
00
产品咨询
查看价格和供应情况。
00
产品咨询

属性概览

连接器组 母头 额定电流: ‌32 A 插针: 7 上壳 边出线 夹持范围: 18.5 ... 20 mm 材料: 聚酰胺 (PA) 防护等级: IP20

产品详情


类别 连接器组
上壳/底座系列 Han® ORV3 power
上壳/底座类型 上壳
特点 用于数据中心应用
First mate - last break
PE 针
公母类型 母头
针数 7
电源针数 6
接地针 是
版本 边出线
详细资料 请单独订购压接针。
额定电流 ‌ 32 A
额定电流 32 A @ 4 mm²
20 A @ AWG 12
额定电压 ‌ 277 V AC
‌ 480 V AC
额定脉沖电压 2.5 kV
污染等级 2
过电压类别 II
绝缘阻抗 > 5 x 108 Ω
极限温度 -40 ... +90 °C
插入力 ≈ 110 N
拔出力 ≈ 110 N
插拔次数 ≥ 100
防护等级符合 IEC 60529 IP20
夹持范围 18.5 ... 20 mm
抗震 II 符合 EiA 364-28
VII 符合 EiA 364-28F
抗冲击 A 符合 EiA 364-27F
材料 (上壳/底座) 聚酰胺 (PA)
材料阻燃性等级符合 UL 94 V-0
RoHS 符合
ELV 状态 符合
China RoHS e
REACH 附件 XVII 物质 不包含
REACH 附件 XIV 物质 不包含
REACH SVHC 物质 不包含
加州 65 号提案物质 不包含
铁路车辆防火 EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
包含危险等级的要求集 R22 (HL 1-3)
R23 (HL 1-3)
规格 OCP V1.0
认证 CE
包装尺寸 10
净重 53.5 g
原产国 美国
欧洲海关关税号 85389099
GTIN 5713140445161
eCl@ss 27440114 矩形连接器(用于现场组装)
ETIM EC002636
UNSPSC 24.0 39121408