中国
crimping machine TC-C01 for Han E
物料编号: 09 98 000 9002
crimping machine TC-C01 for Han E
物料编号: 09 98 000 9002
查看价格和供应情况。
属性概览
压线机 TC-C01
用于Han E®插针
导体截面积: 0.14 ... 4 mm²
产品详情
| 类别 | 工具 |
|---|
| 工具类型 | 压线机 TC-C01 |
|---|
| 工具介绍 | 用于Han E®插针 |
|---|
| 驱动类型 | 电气 |
|---|
| 气动 |
| 模具套件 | 4 芯双压痕压接 |
|---|
| 运动方向 | 4 爪 |
|---|
| 应用领域 | 建议用于生产线中的固定式用途 |
|---|
| 每年最多 25,000 次压接操作 |
| 清洗/检查周期 | 1000 |
|---|
| 压接检查周期 | 5000 |
|---|
| 保养/维护周期 | 500.000 (至少每年一次) |
|---|
| 导体截面积 (mm²) | 0.14 ... 4 mm² |
|---|
| 欧洲海关关税号 | 84629920 |
|---|
| 包装尺寸 | 1 |
|---|
| 净重 | 40.42 kg |
|---|
| 原产国 | 德国 |
|---|
| GTIN | 5713140278462 |
|---|
| eCl@ss | 17130101 剥离机和卷曲机 |
|---|
| ETIM | EC002778 |
|---|
| UNSPSC 24.0 | 23153420 |
|---|