2. 工具
  3. 产品
  4. 压接
  5. 手动压接工具
  6. 09 99 000 0021

HanDCRIMPING TOOL F. Han D/Han E

物料编号: 09 99 000 0021


HanDCRIMPING TOOL F. Han D/Han E

图片仅供参考。请参阅产品说明。

维护压线工具

HanDCRIMPING TOOL F. Han D/Han E

物料编号: 09 99 000 0021

查看价格和供应情况。
0
产品咨询
查看价格和供应情况。
0
产品咨询

属性概览

维护压线工具 Han D®:0.14 ... 1.5 mm²(范围 0.14 ... 0.37 mm²,仅适用于插针 09 15 000 6104/6204 和 09 15 000 6124/6224), Han E®: 0.5 ... 2.5 mm², Han-Yellock®: 0.5 ... 2.5 mm² 导体截面积: 0.14 ... 2.5 mm²

产品详情


类别 工具
工具类型 维护压线工具
工具介绍 Han D®:0.14 ... 1.5 mm²(范围 0.14 ... 0.37 mm²,仅适用于插针 09 15 000 6104/6204 和 09 15 000 6124/6224)
Han E®: 0.5 ... 2.5 mm²
Han-Yellock®: 0.5 ... 2.5 mm²
驱动类型 可手动加工
模具套件 HARTING W Crimp
运动方向 剪刀
应用领域 建议用于现场应用
每年最多 3,000 次压接操作
用于单个机加工公插针和母插针
包装内容 包含定针器
请单独订购Han-Yellock®。
清洗/检查周期 100
压接检查周期 1000
保养/维护周期 ‌3.500 (至少每年一次)
导体截面积 (mm²) 0.14 ... 2.5 mm²
欧洲海关关税号 82032000
包装尺寸 1
净重 581.2 g
原产国 德国
GTIN 5713140105423
eCl@ss 21043811 压线钳
ETIM EC000168
上一页
下一页