2. 工具
  3. 产品
  4. 压接
  5. 手动压接工具
  6. 09 99 000 0377

Crimping Tool Han C 4/6/10 mm2

物料编号: 09 99 000 0377


Crimping Tool Han C 4/6/10 mm2

图片仅供参考。请参阅产品说明。

手动压接工具

Crimping Tool Han C 4/6/10 mm2

物料编号: 09 99 000 0377

查看价格和供应情况。
0
产品咨询
查看价格和供应情况。
0
产品咨询

属性概览

手动压接工具 Han® C: 4 ... 10 mm² 导体截面积: 4 ... 10 mm²

产品详情


类别 工具
工具类型 手动压接工具
工具介绍 Han® C: 4 ... 10 mm²
驱动类型 可手动加工
模具套件 HARTING W Crimp
运动方向 平行
应用领域 建议用于生产线
每年最多 1,000 次压接操作
包装内容 包含定针器
清洗/检查周期 ‌ 100
压接检查周期 ‌ 1,000
保养/维护周期 ‌10.000 (至少每年一次)
导体截面积 (mm²) 4 ... 10 mm²
欧洲海关关税号 82032000
包装尺寸 1
净重 700 g
原产国 德国
GTIN 5713140106758
eCl@ss 21043811 压线钳
ETIM EC000168