中国
DSUB HAND CRIMP TOOL POWER CONTACT
物料编号: 09 99 000 0509
DSUB HAND CRIMP TOOL POWER CONTACT
物料编号: 09 99 000 0509
查看价格和供应情况。
属性概览
手动压接工具
用于电源针
导体截面积: 0.5 ... 6 mm²
产品详情
| 类别 | 工具 |
|---|
| 工具类型 | 手动压接工具 |
|---|
| 工具介绍 | 用于电源针 |
|---|
| 导体截面积 (mm²) | 0.5 ... 6 mm² |
|---|
| 欧洲海关关税号 | 82055980 |
|---|
| 包装尺寸 | 1 |
|---|
| 净重 | 583.5 g |
|---|
| 原产国 | 美国 |
|---|
| GTIN | 5713140107045 |
|---|
| eCl@ss | 21043811 压线钳 |
|---|
| ETIM | EC000168 |
|---|