2. 工具
  3. 产品
  4. 压接
  5. 电动压接工具
  6. 09 99 000 0850

Battery hydraulic crimping tool 60 kN

物料编号: 09 99 000 0850


Battery hydraulic crimping tool 60 kN

图片仅供参考。请参阅产品说明。

Battery hydraulic crimping tool 60 kNBattery hydraulic crimping tool 60 kN
电池液压工具

Battery hydraulic crimping tool 60 kN

物料编号: 09 99 000 0850

查看价格和供应情况。
0
产品咨询
查看价格和供应情况。
0
产品咨询

属性概览

电池液压工具 压力60 kN, 符合 DIN 46235 标准的压接模具,压入宽度为 9 mm 导体截面积: 10 ... 70 mm²

产品详情


类别 工具
工具类型 电池液压工具
工具介绍 压力60 kN
符合 DIN 46235 标准的压接模具,压入宽度为 9 mm
驱动类型 电气
电池
模具套件 Hexagonal Crimp
运动方向 平行
应用领域 建议用于现场应用
建议用于生产线中的固定式用途
包装内容 锂离子电池 18 V, 1.3 Ah
清洗/检查周期 ‌ 100
压接检查周期 ‌ 1,000
保养/维护周期 ‌10.000 (至少每年一次)
导体截面积 (mm²) 10 ... 70 mm²
欧洲海关关税号 84672920
包装尺寸 1
净重 6,060 g
原产国 德国
GTIN 5713140107960
eCl@ss 21043811 压线钳
ETIM EC000168
允许电压 220 ... 240 V