电缆连接器 电缆组件 数据连接器 单对以太网
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
  2. 工具
  3. 产品
  4. 压接
  5. 电动压接工具
  6. 09 99 000 0851

Hand hydraulic crimping tool 60 kN

物料编号: 09 99 000 0851


undefined

图片仅供参考。请参阅产品说明。

Hand hydraulic crimping tool 60 kNundefined
手动液压压接工具

Hand hydraulic crimping tool 60 kN

物料编号: 09 99 000 0851

查看价格和供应情况。
0
产品咨询
查看价格和供应情况。
0
产品咨询

属性概览

手动液压压接工具 压力60 kN, 符合 DIN 46235 标准的压接模具,压入宽度为 9 mm 导体截面积: 10 ... 70 mm²

产品详情


类别 工具
工具类型 手动液压压接工具
工具介绍 压力60 kN
符合 DIN 46235 标准的压接模具,压入宽度为 9 mm
驱动类型 可手动加工
模具套件 Hexagonal Crimp
运动方向 平行
导体截面积 (mm²) 10 ... 70 mm²
清洗/检查周期 ‌ 100
压接检查周期 ‌ 1,000
保养/维护周期 ‌10.000 (至少每年一次)
包装尺寸 1
净重 6,510 g
原产国 德国
欧洲海关关税号 82032000
GTIN 5713140107977
eCl@ss 21043811 压线钳
ETIM EC000168