电动交通
电动汽车
数据中心
AES_Keyvisual_Infrastructure_Composite_250218_madness_sRGB_2to1.tif
农业
农业 农业技术 收割机
氢技术
氢生态系统概述

解决方案


定制解决方案
浩亭定制解决方案
圆形连接器电缆组件
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
  2. 工具
  3. 产品
  4. 压接
  5. 附件
  6. 09 99 000 0857

Crimp die 70mm² for 60 kN tool

物料编号: 09 99 000 0857


undefined

图片仅供参考。请参阅产品说明。

压接模具

Crimp die 70mm² for 60 kN tool

物料编号: 09 99 000 0857

查看价格和供应情况。
0
产品咨询
查看价格和供应情况。
0
产品咨询

属性概览

压接模具 用于60 kN工具 导体截面积: 70 mm²

产品详情


类别 工具
工具类型 压接模具
工具介绍 用于60 kN工具
详细资料 标识16
TC 200, TC 250, TC 350, TC 650
压入宽度9mm
包装内容 成对提供
导体截面积 70 mm²
清洗/检查周期 ‌ 100
压接检查周期 ‌ 1,000
保养/维护周期 ‌35.000
规格 DIN 46235
包装尺寸 1
净重 142.5 g
原产国 德国
欧洲海关关税号 82073090
GTIN 5713140108035
eCl@ss 21043852 压接工具插件
ETIM EC001282
UNSPSC 24.0 27112820
上一页
下一页

浩亭时事通讯

Social Media

国旗中国大陆

© 浩亭技术集团 | 浩亭(珠海)制造有限公司 珠海市创新四路19号仓库201室 上海分公司 上海虹桥路1号港汇中心一座3501-3510室 联系电话:+86 21 3418 9758, +86 400 176 1166

  • 版本说明
  • 隐私政策
  • Cookie 政策
  • 隐私政策 - 友盟+
  • 使用条款
  • 客户信息中心
  • 粤ICP备19078745
  • 粤公网安备 44049102496590