2. 工具
  3. 产品
  4. 压接
  5. 电动压接工具
  6. 09 99 000 0860

Battery hydraulic crimping tool 120kN

物料编号: 09 99 000 0860


Battery hydraulic crimping tool 120kN

图片仅供参考。请参阅产品说明。

电池液压工具

Battery hydraulic crimping tool 120kN

物料编号: 09 99 000 0860

查看价格和供应情况。
0
产品咨询
查看价格和供应情况。
0
产品咨询

属性概览

电池液压工具 压力120 kN, 符合 DIN 46235 标准的压接模具,压入宽度为 10 ... 14 mm 导体截面积: 10 ... 240 mm²

产品详情


类别 工具
工具类型 电池液压工具
工具介绍 压力120 kN
符合 DIN 46235 标准的压接模具,压入宽度为 10 ... 14 mm
驱动类型 电气
电池
模具套件 Hexagonal Crimp
运动方向 平行
应用领域 建议用于现场应用
建议用于生产线中的固定式用途
包装内容 锂离子电池 18 V, 3 Ah
清洗/检查周期 ‌ 100
压接检查周期 ‌ 1,000
保养/维护周期 ‌10.000 (至少每年一次)
导体截面积 (mm²) 10 ... 240 mm²
欧洲海关关税号 84672920
包装尺寸 1
净重 12,380 g
原产国 德国
GTIN 5713140108042
eCl@ss 21043811 压线钳
ETIM EC000168
允许电压 220 ... 240 V