2. 工具
  3. 产品
  4. 压接
  5. 电动压接工具
  6. 09 99 000 0861

Hand hydraulic crimping tool 120kN

物料编号: 09 99 000 0861


Hand hydraulic crimping tool 120kN

图片仅供参考。请参阅产品说明。

手动液压压接工具

Hand hydraulic crimping tool 120kN

物料编号: 09 99 000 0861

查看价格和供应情况。
0
产品咨询
查看价格和供应情况。
0
产品咨询

属性概览

手动液压压接工具 压力120 kN, 符合 DIN 46235 标准的压接模具,压入宽度为 10 ... 14 mm 导体截面积: 10 ... 240 mm²

产品详情


类别 工具
工具类型 手动液压压接工具
工具介绍 压力120 kN
符合 DIN 46235 标准的压接模具,压入宽度为 10 ... 14 mm
驱动类型 可手动加工
模具套件 Hexagonal Crimp
运动方向 平行
清洗/检查周期 100
压接检查周期 1000
保养/维护周期 ‌10.000 (至少每年一次)
导体截面积 (mm²) 10 ... 240 mm²
欧洲海关关税号 84678900
包装尺寸 1
净重 10300 g
原产国 德国
GTIN 5713140277915
eCl@ss 21043811 压线钳
ETIM EC000168
上一页
下一页