中国
Crimp die 10mm² for 120 kN tool
物料编号: 09 99 000 0862
Crimp die 10mm² for 120 kN tool
物料编号: 09 99 000 0862
查看价格和供应情况。
属性概览
压接模具
用于120 kN工具
导体截面积: 10 mm²
产品详情
| 类别 | 工具 |
|---|
| 工具类型 | 压接模具 |
|---|
| 工具介绍 | 用于120 kN工具 |
|---|
| 详细资料 | 标识6 |
|---|
| TC 70, TC 100 |
| 压入宽度10mm |
| 包装内容 | 成对提供 |
|---|
| 清洗/检查周期 | 100 |
|---|
| 压接检查周期 | 1,000 |
|---|
| 保养/维护周期 | 35.000 |
|---|
| 导体截面积 (mm²) | 10 mm² |
|---|
| 欧洲海关关税号 | 82073090 |
|---|
| 包装尺寸 | 1 |
|---|
| 净重 | 222 g |
|---|
| 原产国 | 德国 |
|---|
| GTIN | 5713140108059 |
|---|
| eCl@ss | 21043852 压接工具插件 |
|---|
| ETIM | EC001282 |
|---|
| UNSPSC 24.0 | 27112820 |
|---|