2. 工具
  3. 产品
  4. 压接
  5. 附件
  6. 09 99 000 0864

Crimp die 25mm² for 120 kN tool

物料编号: 09 99 000 0864


undefined

图片仅供参考。请参阅产品说明。

压接模具

Crimp die 25mm² for 120 kN tool

物料编号: 09 99 000 0864

查看价格和供应情况。
0
产品咨询
查看价格和供应情况。
0
产品咨询

属性概览

压接模具 用于120 kN工具 导体截面积: 25 mm²

产品详情


类别 工具
工具类型 压接模具
工具介绍 用于120 kN工具
详细资料 标识10
TC 70, TC 100, TC 200, TC 250, TC 350
压入宽度10mm
包装内容 成对提供
导体截面积 25 mm²
清洗/检查周期 ‌ 100
压接检查周期 ‌ 1,000
保养/维护周期 ‌35.000
规格 DIN 46235
包装尺寸 1
净重 222.1 g
原产国 德国
欧洲海关关税号 82073090
GTIN 5713140108073
eCl@ss 21043852 压接工具插件
ETIM EC001282
UNSPSC 24.0 27112820