中国大陆
Battery Hydraulic Punch Driver
物料编号: 09 99 000 0900
Battery Hydraulic Punch Driver
物料编号: 09 99 000 0900
查看价格和供应情况。
属性概览
电池液压冲压机
用于产生连接器面板切口, 冲压压力: 60 kN
产品详情
| 类别 | 工具 |
|---|
| 工具类型 | 电池液压冲压机 |
|---|
| 工具介绍 | 用于产生连接器面板切口 |
|---|
| 冲压压力: 60 kN |
| 包装内容 | 在塑料箱中 |
|---|
| 锂离子电池 18 V, 3 Ah |
| 装载套 |
| 附件 |
| 包装尺寸 | 1 |
|---|
| 净重 | 7,000 g |
|---|
| 原产国 | 德国 |
|---|
| 欧洲海关关税号 | 84672920 |
|---|
| GTIN | 5713140108202 |
|---|
| eCl@ss | 21049090 手工具(其它,未归类) |
|---|
| UNSPSC 24.0 | 27110000 |
|---|