电动交通
电动汽车
数据中心
AES_Keyvisual_Infrastructure_Composite_250218_madness_sRGB_2to1.tif
农业
农业 农业技术 收割机
氢技术
氢生态系统概述

解决方案


定制解决方案
浩亭定制解决方案
圆形连接器电缆组件
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
  2. 工具
  3. 产品
  4. 切割/绝缘层剥皮
  5. 用于面板安装的冲切工具
  6. 09 99 000 0907

Han 3A Punch Unit

物料编号: 09 99 000 0907


undefined

图片仅供参考。请参阅产品说明。

undefinedHan 3A Punch Unit
冲孔装置

Han 3A Punch Unit

物料编号: 09 99 000 0907

查看价格和供应情况。
0
产品咨询
查看价格和供应情况。
0
产品咨询

属性概览

冲孔装置 用于液压冲器 03 A

产品详情


类别 工具
上壳/底座系列 Han A®
Han-Eco® A
工具类型 冲孔装置
工具介绍 用于液压冲器
尺寸 03 A
板厚度 ≤2 mm 结构级碳钢
包装尺寸 1
净重 793.4 g
原产国 德国
欧洲海关关税号 82073090
GTIN 5713140108271
eCl@ss 21049090 手工具(其它,未归类)
UNSPSC 24.0 27110000
上一页
下一页

浩亭时事通讯

Social Media

国旗中国大陆

© 浩亭技术集团 | 浩亭(珠海)制造有限公司 珠海市创新四路19号仓库201室 上海分公司 上海虹桥路1号港汇中心一座3501-3510室 联系电话:+86 21 3418 9758, +86 400 176 1166

  • 版本说明
  • 隐私政策
  • Cookie 政策
  • 隐私政策 - 友盟+
  • 使用条款
  • 客户信息中心
  • 粤ICP备19078745
  • 粤公网安备 44049102496590