2. 工具
  3. 产品
  4. 切割/绝缘层剥皮
  5. 用于面板安装的冲切工具
  6. 09 99 000 0976

Han 1A Punching Unit

物料编号: 09 99 000 0976


Han 1A Punching UnitHan 1A Punching Unit

图片仅供参考。请参阅产品说明。

Han 1A Punching UnitHan 1A Punching UnitHan 1A Punching Unit
冲孔装置

Han 1A Punching Unit

物料编号: 09 99 000 0976

查看价格和供应情况。
0
产品咨询
查看价格和供应情况。
0
产品咨询

属性概览

冲孔装置 用于液压冲器

产品详情


类别 工具
工具类型 冲孔装置
工具介绍 用于液压冲器
尺寸 1 A
板厚度 ≤2 mm 结构级碳钢
欧洲海关关税号 82073010
包装尺寸 1
净重 799 g
原产国 德国
GTIN 5713140278707
eCl@ss 21049090 手工具(其它,未归类)
UNSPSC 24.0 27110000
上一页
下一页