国旗中国大陆

工业连接器 Han® 配置器 圆形连接器 系统布线 PCB连接器
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
工业以太网线缆组件
工业以太网线缆组件
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
亚太新产品发布 2026
在亚太地区,企业面临着越来越大的压力,需要更快扩展、更高效运营,满足区域需求——同时保持可靠性和性能。
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
  4. 10 22 003 0001

Han-Yellock 10 kit, 3+PE screw, straight

物料编号: 10 22 003 0001


Han-Yellock 10 kit, 3+PE screw, straight

图片仅供参考。请参阅产品说明。

连接器组

Han-Yellock 10 kit, 3+PE screw, straight

物料编号: 10 22 003 0001

查看价格和供应情况。
0
产品咨询
查看价格和供应情况。
0
产品咨询

属性概览

连接器组 螺栓接线 插针: 3 上壳, 不封底安装底座 尺寸: Han-Yellock® 10 顶出线 1x M20 夹持范围: 6 ... 12 mm

产品详情


类别 连接器组
系列 Han-Yellock®
上壳/底座类型 上壳
不封底安装底座
接线方式 螺栓接线
尺寸 Han-Yellock® 10
针数 3
接地针 是
版本 顶出线
电缆入口数量 1
出线孔 1x M20
夹持范围 6 ... 12 mm
ECHA SCIP 编号 5dbb3851-b94e-4e88-97a1-571845975242
China RoHS 50
RoHS 符合豁免标准
REACH SVHC 物质 有
REACH 附件 XVII 物质 不包含
REACH 附件 XIV 物质 不包含
ELV 状态 符合豁免标准
加州 65 号提案物质 有
RoHS 豁免 6(c):铜合金含铅量高达 4 %
REACH SVHC 物质 铅
加州 65 号提案物质 铅
镍
欧洲海关关税号 85366990
包装尺寸 1
净重 400 g
原产国 德国
GTIN 5713140189720
eCl@ss 27440113 矩形连接器(套)
ETIM EC002636
UNSPSC 24.0 39121408