2. 系列
  3. 产品
  4. 10 22 003 0003

Han-Yellock 10 kit, 5+PE QL, straight

物料编号: 10 22 003 0003


Han-Yellock 10 kit, 5+PE QL, straight

图片仅供参考。请参阅产品说明。

连接器组

Han-Yellock 10 kit, 5+PE QL, straight

物料编号: 10 22 003 0003

查看价格和供应情况。
0
产品咨询
查看价格和供应情况。
0
产品咨询

属性概览

连接器组 Han-Quick Lock® 接线 插针: 5 上壳, 不封底安装底座 尺寸: Han-Yellock® 10 顶出线 1x M20 夹持范围: 6 ... 12 mm

产品详情


类别 连接器组
系列 Han-Yellock®
上壳/底座类型 上壳
不封底安装底座
接线方式 Han-Quick Lock® 接线
尺寸 Han-Yellock® 10
针数 5
接地针 true
版本 顶出线
电缆入口数量 1
出线孔 1x M20
夹持范围 6 ... 12 mm
铁路车辆防火 EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
China RoHS 50
RoHS 符合豁免标准
REACH SVHC 物质 有
REACH 附件 XVII 物质 不包含
REACH 附件 XIV 物质 不包含
包含危险等级的要求集 R22 (HL 1-3)
R23 (HL 1-3)
ELV 状态 符合豁免标准
加州 65 号提案物质 有
RoHS 豁免 6(c):铜合金含铅量高达 4 %
REACH SVHC 物质 铅
加州 65 号提案物质 铅
镍
欧洲海关关税号 85366990
包装尺寸 1
净重 304.4 g
原产国 德国
GTIN 5713140189744
eCl@ss 27440113 矩形连接器(套)
ETIM EC002636
UNSPSC 24.0 39121408
上一页
下一页