3. 矩形连接器
  4. 产品
  5. 系列
  6. Han® Protect
  7. 10 81 007 1141

Han Protect 3A HTE M12 4/1 Fused

物料编号: 10 81 007 1141


新
undefined

图片仅供参考。请参阅产品说明。

新连接器组

Han Protect 3A HTE M12 4/1 Fused

物料编号: 10 81 007 1141

查看价格和供应情况。
0
产品咨询
查看价格和供应情况。
0
产品咨询

属性概览

连接器组 压接针 公头 额定电流: ‌4 A 插针: 4 1 个插针带保险 上壳 尺寸: 3 A 单锁扣 顶出线 1x M12 材料: 聚碳酸酯 (PC) 防护等级: IP54

产品详情


类别 连接器组
上壳/底座系列 Han® Protect
上壳/底座类型 上壳
接线方式 压接针
公母类型 公头
尺寸 3 A
针数 4
更多插针 1 个插针带保险
接地针 是
版本 顶出线
电缆入口数量 1
出线孔 1x M12
锁定类型 单锁扣
应用领域 带保险 I/O 信号
额定电流 ‌ 4 A
额定电压 24 V
极限温度 -25 ... +70 °C
插拔次数 ≥ 100
防护等级符合 IEC 60529 IP54
材料(插芯) 聚碳酸酯 (PC)
颜色(插芯) RAL 7032(卵石灰)
材料 (上壳/底座) 聚碳酸酯 (PC)
颜色(上売/底座) RAL 9005(乌黑)
材料(密封件) NBR
聚乙烯 (PE)
材料(锁扣) 聚碳酸酯 (PC)
材料阻燃性等级符合 UL 94 V-0
RoHS 符合豁免标准
RoHS 豁免 6(c):铜合金含铅量高达 4 %
ELV 状态 符合豁免标准
China RoHS 50
REACH 附件 XVII 物质 不包含
REACH 附件 XIV 物质 不包含
REACH SVHC 物质 有
REACH SVHC 物质 铅
ECHA SCIP 编号 5dbb3851-b94e-4e88-97a1-571845975242
加州 65 号提案物质 有
加州 65 号提案物质 铅
规格 IEC 60664-1
IEC 61984
UL / CSA UL 2238 CYJV2.E535688
认证 CE
UKCA
包装尺寸 1
净重 57.178 g
原产国 墨西哥
欧洲海关关税号 85366990
GTIN 5713140435018
eCl@ss 27440113 矩形连接器(套)
UNSPSC 24.0 39121408