3. 矩形连接器
  4. 产品
  5. 系列
  6. Han-Yellock®
  7. 附件
  8. 11 00 000 9509

Yellock PE extension crimp 6mm²

物料编号: 11 00 000 9509


undefined

图片仅供参考。请参阅产品说明。

Yellock PE extension crimp 6mm²undefinedYellock PE extension crimp 6mm²
接地针

Yellock PE extension crimp 6mm²

物料编号: 11 00 000 9509

查看价格和供应情况。
0
产品咨询
查看价格和供应情况。
0
产品咨询

属性概览

接地针 额定电流: ≤20 A 公头 铜合金 镀银 导体截面积: 6 mm² AWG 10

产品详情


类别 插针
系列 Han-Yellock®
插针类型 接地针
接线方式 压接针
接线方式 压接针
公母类型 公头
制造过程 车削针
导体截面积 (mm²) 6 mm²
导体截面积 (AWG) AWG 10
额定电流 ≤ 20 A
接触电阻 ≤ 2 mΩ
剥线长度 7.5 mm
材料(插针) 铜合金
表面(插针) 镀银
RoHS 符合豁免标准
RoHS 豁免 6(c):铜合金含铅量高达 4 %
ELV 状态 符合豁免标准
China RoHS 50
REACH 附件 XVII 物质 不包含
REACH 附件 XIV 物质 不包含
REACH SVHC 物质 有
REACH SVHC 物质 铅
ECHA SCIP 编号 b51e5b97-eeb5-438b-8538-f1771d43c17d
加州 65 号提案物质 有
加州 65 号提案物质 铅
镍
规格 IEC 60664-1
IEC 61984
包装尺寸 10
净重 3.2 g
原产国 德国
欧洲海关关税号 85366990
GTIN 5713140109063
eCl@ss 27440204 工业插头连接器接触
ETIM EC000796
UNSPSC 24.0 39121522