国旗中国大陆

工业连接器 Han® 配置器 圆形连接器 系统布线 PCB连接器
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
工业以太网线缆组件
工业以太网线缆组件
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
亚太新产品发布 2026
在亚太地区,企业面临着越来越大的压力,需要更快扩展、更高效运营,满足区域需求——同时保持可靠性和性能。
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
  2. 工业用连接器 / Han®
  3. 矩形连接器
  4. 产品
  5. 系列
  6. Han-Yellock®
  7. 上売/底座
  8. 11 12 300 0301

Han-Yellock bulkhead housing 30

物料编号: 11 12 300 0301


Han-Yellock bulkhead housing 30Han-Yellock bulkhead housing 30

图片仅供参考。请参阅产品说明。

Han-Yellock bulkhead housing 30Han-Yellock bulkhead housing 30Han-Yellock bulkhead housing 30
不封底安装底座

Han-Yellock bulkhead housing 30

物料编号: 11 12 300 0301

查看价格和供应情况。
0
产品咨询
查看价格和供应情况。
0
产品咨询

属性概览

不封底安装底座 尺寸: Han-Yellock® 30 材料 (上壳/底座): 压铸锌 钝化 金属 材料(密封件): NBR

产品详情


类别 上売/底座
上壳/底座系列 Han-Yellock®
上壳/底座类型 不封底安装底座
尺寸 Han-Yellock® 30
应用领域 适用于工业用途的上壳/底座
极限温度 -40 ... +125 °C
关于极限温度的说明 用作符合 IEC 61984 标准的连接器。
解锁/锁定温度 -10 ... +85 °C
防护等级符合 IEC 60529 IP65
IP67
China RoHS e
RoHS 符合
REACH SVHC 物质 不包含
REACH 附件 XVII 物质 不包含
REACH 附件 XIV 物质 不包含
ELV 状态 符合
加州 65 号提案物质 有
加州 65 号提案物质 铅
镍
材料 (上壳/底座) 压铸锌
表面(上壳/底座) 钝化
颜色(上売/底座) 金属
材料(密封件) NBR
材料阻燃性等级符合 UL 94 V-0
认证 CE
DNV GL
规格 IEC 60664-1
IEC 61984
欧洲海关关税号 85389099
包装尺寸 1
净重 120 g
原产国 罗马尼亚
GTIN 5713140109865
eCl@ss 27440202 长方形连接器的外壳
ETIM EC000437
UNSPSC 24.0 39121466