国旗中国大陆

工业连接器 Han® 配置器 圆形连接器 系统布线 PCB连接器
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
工业以太网线缆组件
工业以太网线缆组件
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
亚太新产品发布 2026
在亚太地区,企业面临着越来越大的压力,需要更快扩展、更高效运营,满足区域需求——同时保持可靠性和性能。
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
  2. 工业用连接器 / Han®
  3. 矩形连接器
  4. 产品
  5. 系列
  6. Han-Yellock®
  7. 上売/底座
  8. 11 12 300 1204

Han-Yellock 30 HSM 2xM20

物料编号: 11 12 300 1204


Han-Yellock 30 HSM 2xM20

图片仅供参考。请参阅产品说明。

Han-Yellock 30 HSM 2xM20Han-Yellock 30 HSM 2xM20
表面安装底座

Han-Yellock 30 HSM 2xM20

物料编号: 11 12 300 1204

查看价格和供应情况。
0
产品咨询
查看价格和供应情况。
0
产品咨询

属性概览

表面安装底座 尺寸: Han-Yellock® 30 螺钉锁扣 边出线 2x M20 材料 (上壳/底座): 压铸铝 粉末涂层 RAL 7021 (黑/灰) 材料(密封件): NBR

产品详情


类别 上売/底座
上壳/底座系列 Han-Yellock®
上壳/底座类型 表面安装底座
锁定类型 螺钉锁扣
尺寸 Han-Yellock® 30
版本 边出线
电缆入口数量 2
出线孔 2x M20
应用领域 适用于工业用途的上壳/底座
极限温度 -40 ... +125 °C
关于极限温度的说明 用作符合 IEC 61984 标准的连接器。
解锁/锁定温度 -10 ... +85 °C
防护等级符合 IEC 60529 IP65
IP67
China RoHS e
RoHS 符合
REACH SVHC 物质 不包含
REACH 附件 XVII 物质 不包含
REACH 附件 XIV 物质 不包含
ELV 状态 符合
加州 65 号提案物质 有
加州 65 号提案物质 镍
材料 (上壳/底座) 压铸铝
表面(上壳/底座) 粉末涂层
颜色(上売/底座) RAL 7021 (黑/灰)
材料(密封件) NBR
材料阻燃性等级符合 UL 94 V-0
认证 CE
DNV GL
规格 IEC 60664-1
IEC 61984
欧洲海关关税号 85389099
包装尺寸 1
净重 411.62 g
原产国 中国
GTIN 5713140109919
eCl@ss 27440202 长方形连接器的外壳
ETIM EC000437
UNSPSC 24.0 39121466