中国大陆
Han-Yellock side entry M25
物料编号: 11 12 300 1501
Han-Yellock side entry M25
物料编号: 11 12 300 1501
查看价格和供应情况。
属性概览
外壳
尺寸: Han-Yellock® 30
按钮
聚酰胺 (PA), 不锈钢
边出线
1x M25
材料 (上壳/底座): 压铸铝
粉末涂层
RAL 7021 (黑/灰)
产品详情
| 类别 | 上売/底座 |
|---|
| 上壳/底座系列 | Han-Yellock® |
|---|
| 上壳/底座类型 | 外壳 |
|---|
| 锁定类型 | 按钮 |
|---|
| 尺寸 | Han-Yellock® 30 |
|---|
| 版本 | 边出线 |
|---|
| 电缆入口数量 | 1 |
|---|
| 出线孔 | 1x M25 |
|---|
| 应用领域 | 适用于工业用途的上壳/底座 |
|---|
| 极限温度 | -40 ... +125 °C |
|---|
| 关于极限温度的说明 | 用作符合 IEC 61984 标准的连接器。 |
|---|
| 解锁/锁定温度 | -10 ... +85 °C |
|---|
| 防护等级符合 IEC 60529 | IP65 |
|---|
| IP67 |
| China RoHS | e |
|---|
| RoHS | 符合 |
|---|
| REACH SVHC 物质 | 不包含 |
|---|
| REACH 附件 XVII 物质 | 不包含 |
|---|
| REACH 附件 XIV 物质 | 不包含 |
|---|
| ELV 状态 | 符合 |
|---|
| 加州 65 号提案物质 | 有 |
|---|
| 加州 65 号提案物质 | 镍 |
|---|
| 萘 |
| 材料 (上壳/底座) | 压铸铝 |
|---|
| 表面(上壳/底座) | 粉末涂层 |
|---|
| 颜色(上売/底座) | RAL 7021 (黑/灰) |
|---|
| 材料(锁扣) | 聚酰胺 (PA) |
|---|
| 不锈钢 |
| 材料阻燃性等级符合 UL 94 | V-0 |
|---|
| 认证 | CE |
|---|
| DNV GL |
| 规格 | IEC 60664-1 |
|---|
| IEC 61984 |
| 欧洲海关关税号 | 85389099 |
|---|
| 包装尺寸 | 1 |
|---|
| 净重 | 105 g |
|---|
| 原产国 | 德国 |
|---|
| GTIN | 5713140110045 |
|---|
| eCl@ss | 27440202 长方形连接器的外壳 |
|---|
| ETIM | EC000437 |
|---|
| UNSPSC 24.0 | 39121466 |
|---|