3. 矩形连接器
  4. 产品
  5. 系列
  6. Han-Yellock®
  7. 上売/底座
  8. 11 12 600 1205

Han-Yellock 60 HSM 2xM25

物料编号: 11 12 600 1205


undefined

图片仅供参考。请参阅产品说明。

Han-Yellock 60 HSM 2xM25undefined
表面安装底座

Han-Yellock 60 HSM 2xM25

物料编号: 11 12 600 1205

查看价格和供应情况。
0
产品咨询
查看价格和供应情况。
0
产品咨询

属性概览

表面安装底座 尺寸: Han-Yellock® 60 螺钉锁扣 边出线 2x M25 材料 (上壳/底座): 压铸锌 粉末涂层 RAL 7021 (黑/灰) 材料(密封件): NBR

产品详情


类别 上売/底座
上壳/底座系列 Han-Yellock®
上壳/底座类型 表面安装底座
尺寸 Han-Yellock® 60
版本 边出线
电缆入口数量 2
出线孔 2x M25
锁定类型 螺钉锁扣
应用领域 适用于工业用途的上壳/底座
极限温度 -40 ... +125 °C
关于极限温度的说明 用作符合 IEC 61984 标准的连接器。
解锁/锁定温度 -10 ... +85 °C
防护等级符合 IEC 60529 IP65
IP67
材料 (上壳/底座) 压铸锌
表面(上壳/底座) 粉末涂层
颜色(上売/底座) RAL 7021 (黑/灰)
材料(密封件) NBR
材料阻燃性等级符合 UL 94 V-0
RoHS 符合
ELV 状态 符合
China RoHS e
REACH 附件 XVII 物质 不包含
REACH 附件 XIV 物质 不包含
REACH SVHC 物质 不包含
加州 65 号提案物质 有
加州 65 号提案物质 镍
规格 IEC 60664-1
IEC 61984
认证 CE
DNV GL
包装尺寸 1
净重 514 g
原产国 中国
欧洲海关关税号 85389099
GTIN 5713140110243
eCl@ss 27440202 长方形连接器的外壳
ETIM EC000437
UNSPSC 24.0 39121466