国旗中国大陆

工业连接器 Han® 配置器 圆形连接器 系统布线 PCB连接器
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
工业以太网线缆组件
工业以太网线缆组件
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
亚太新产品发布 2026
在亚太地区,企业面临着越来越大的压力,需要更快扩展、更高效运营,满足区域需求——同时保持可靠性和性能。
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
  2. 工业用连接器 / Han®
  3. 矩形连接器
  4. 产品
  5. 系列
  6. Han-Yellock®
  7. 上売/底座
  8. 11 12 600 1213

Han Yellock 60HSM 1xM40 with bulkhead h.

物料编号: 11 12 600 1213


Han Yellock 60HSM 1xM40 with bulkhead h.

图片仅供参考。请参阅产品说明。

Han Yellock 60HSM 1xM40 with bulkhead h.Han Yellock 60HSM 1xM40 with bulkhead h.
表面安装底座

Han Yellock 60HSM 1xM40 with bulkhead h.

物料编号: 11 12 600 1213

查看价格和供应情况。
0
产品咨询
查看价格和供应情况。
0
产品咨询

属性概览

表面安装底座 含不封底安装底座 尺寸: Han-Yellock® 60 螺钉锁扣 边出线 1x M40 材料 (上壳/底座): 压铸铝 粉末涂层 RAL 7021 (黑/灰) 材料(密封件): NBR

产品详情


类别 上売/底座
上壳/底座系列 Han-Yellock®
上壳/底座类型 表面安装底座
上壳/底座介绍 含不封底安装底座
锁定类型 螺钉锁扣
尺寸 Han-Yellock® 60
版本 边出线
电缆入口数量 1
出线孔 1x M40
应用领域 适用于工业用途的上壳/底座
极限温度 -40 ... +125 °C
关于极限温度的说明 用作符合 IEC 61984 标准的连接器。
解锁/锁定温度 -10 ... +85 °C
防护等级符合 IEC 60529 IP65
IP67
China RoHS e
RoHS 符合
REACH SVHC 物质 不包含
REACH 附件 XVII 物质 不包含
REACH 附件 XIV 物质 不包含
ELV 状态 符合
加州 65 号提案物质 有
加州 65 号提案物质 铅
镍
材料 (上壳/底座) 压铸铝
表面(上壳/底座) 粉末涂层
颜色(上売/底座) RAL 7021 (黑/灰)
材料(密封件) NBR
材料阻燃性等级符合 UL 94 V-0
认证 CE
DNV GL
规格 IEC 60664-1
IEC 61984
欧洲海关关税号 85389099
包装尺寸 1
净重 610 g
原产国 中国
GTIN 5713140110298
eCl@ss 27440202 长方形连接器的外壳
ETIM EC000437
UNSPSC 24.0 39121466