中国大陆
Einlegeteil har-bus PCI eint. (5+2)
物料编号: 17 99 000 0008
Einlegeteil har-bus PCI eint. (5+2)
物料编号: 17 99 000 0008
查看价格和供应情况。
属性概览
插芯
用于直式公连接器, 用于Monoblock 47型
产品详情
| 类别 | 工具 |
|---|
| 系列 | har-bus® HM |
|---|
| 工具类型 | 插芯 |
|---|
| 工具介绍 | 用于直式公连接器 |
|---|
| 用于Monoblock 47型 |
| China RoHS | e |
|---|
| RoHS | 符合 |
|---|
| REACH SVHC 物质 | 不包含 |
|---|
| REACH 附件 XVII 物质 | 不包含 |
|---|
| REACH 附件 XIV 物质 | 不包含 |
|---|
| ELV 状态 | 符合 |
|---|
| 加州 65 号提案物质 | 有 |
|---|
| 加州 65 号提案物质 | 镍 |
|---|
| 欧洲海关关税号 | 82055980 |
|---|
| 包装尺寸 | 1 |
|---|
| 净重 | 40 g |
|---|
| 原产国 | 德国 |
|---|
| GTIN | 5713140122888 |
|---|
| eCl@ss | 21049090 手工具(其它,未归类) |
|---|
| UNSPSC 24.0 | 27110000 |
|---|