2. 工具
  3. 产品
  4. 压接
  5. 用于 2mm har.bus HM 的工具
  6. 17 99 000 0053

FUeLLELEMENT 44 MM

物料编号: 17 99 000 0053


FUeLLELEMENT 44 MM

图片仅供参考。请参阅产品说明。

垫块

FUeLLELEMENT 44 MM

物料编号: 17 99 000 0053

查看价格和供应情况。
0
产品咨询
查看价格和供应情况。
0
产品咨询

属性概览

垫块 44 mm

产品详情


类别 工具
工具类型 垫块
工具介绍 44 mm
China RoHS e
RoHS 符合
REACH SVHC 物质 不包含
REACH 附件 XVII 物质 不包含
REACH 附件 XIV 物质 不包含
ELV 状态 符合
欧洲海关关税号 82055980
包装尺寸 1
净重 52 g
原产国 德国
GTIN 5713140123304
eCl@ss 21049090 手工具(其它,未归类)
UNSPSC 24.0 27110000