我们对社会的承诺
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
我们对社会的承诺
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
  2. 工业用连接器 / Han®
  3. 工业圆型连接器
  4. 产品
  5. 上売/底座
  6. 19 15 513 1403

Han F+B hood-gg-M25 blue

物料编号: 19 15 513 1403


可配置
undefined

图片仅供参考。请参阅产品说明。

Han F+B hood-gg-M25 blueundefined
可配置上壳

Han F+B hood-gg-M25 blue

物料编号: 19 15 513 1403

查看价格和供应情况。
0
产品咨询
查看价格和供应情况。
0
产品咨询

属性概览

上壳 尺寸: 3 A 螺钉锁扣 顶出线 1x M25 材料 (上壳/底座): 聚丙烯 蓝 材料(密封件): EPDM/TPE

产品详情


类别 上売/底座
系列 Han® F+B
上壳/底座类型 上壳
尺寸 3 A
版本 顶出线
电缆入口数量 1
出线孔 1x M25
锁定类型 螺钉锁扣
应用领域 食品饮料行业连接器
详细资料 清洁:使用高压喷枪进行清洁时,建议清洁距离 > 30cm,以避免对连接器外部零件造成机械损伤。
应力消除:需要适当的应力消除才能使 F + B 连接器承受机器日常清洁等操作引起的应力。DIN VDE 0100-520: 2013-06 根据电缆的外径确定连接器的应力释放。
极限温度 -40 ... +125 °C
关于极限温度的说明 用作符合 IEC 61984 标准的连接器。
插拔次数 ≥ 500
防护等级符合 IEC 60529 IP67 锁定状态
IP6K9K,符合 ISO 20653
材料 (上壳/底座) 聚丙烯
表面粗糙度 ≤ 0.8 µm
颜色(上売/底座) 蓝
材料(密封件) EPDM/TPE
颜色(密封件) 蓝
材料阻燃性等级符合 UL 94 HB
RoHS 符合
ELV 状态 符合
China RoHS e
REACH 附件 XVII 物质 不包含
REACH 附件 XIV 物质 不包含
REACH SVHC 物质 不包含
EG1935/2004 符合
认证 CE
Ecolab Topactive 200
Ecolab Topactive 500
Ecolab Topax 66
Ecolab Topactive OKTO
Ecolab Topax 990
FDA 21 CFR 177.1520
FDA 21 CFR 177.2600
包装尺寸 1
净重 70 g
原产国 德国
欧洲海关关税号 85389099
GTIN 5713140183278
eCl@ss 27440202 长方形连接器的外壳
ETIM EC000437
UNSPSC 24.0 39121466
上一页
下一页

浩亭时事通讯

Social Media

国旗中国大陆

© 浩亭技术集团 | 浩亭(珠海)制造有限公司 珠海市创新四路19号仓库201室 上海分公司 上海虹桥路1号港汇中心一座3501-3510室 联系电话:+86 21 3418 9758, +86 400 176 1166

  • 版本说明
  • 隐私政策
  • Cookie 政策
  • 隐私政策 - 友盟+
  • 使用条款
  • 客户信息中心
  • 粤ICP备19078745
  • 粤公网安备 44049102496590