2. 工业用连接器 / Han®
  3. 矩形连接器
  4. 产品
  5. 系列
  6. Han-Eco®
  7. 附件
  8. 19 41 000 5121

Han-Eco Cable gland M25

物料编号: 19 41 000 5121


Han-Eco Cable gland M25

图片仅供参考。请参阅产品说明。

Han-Eco Cable gland M25Han-Eco Cable gland M25
电缆紧固件

Han-Eco Cable gland M25

物料编号: 19 41 000 5121

查看价格和供应情况。
0
产品咨询
查看价格和供应情况。
0
产品咨询

属性概览

电缆紧固件 M25 夹持范围: 9 ... 17 mm 材料(电缆接头): 聚酰胺 (PA) RAL 9005(乌黑) 扳手规格: 29

产品详情


类别 附件
上壳/底座系列 Han-Eco®
附件种类 电缆紧固件
极限温度 [-40] ... [+125 °C]
拧紧力矩 ‌10 Nm 装置
‌4 Nm 盖形螺母
扳手规格 29
尺寸 M25
夹持范围 9 ... 17 mm
铁路车辆防火 EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
China RoHS e
RoHS 符合
REACH SVHC 物质 不包含
REACH 附件 XVII 物质 不包含
REACH 附件 XIV 物质 不包含
包含危险等级的要求集 R22 (HL 1-3)
R23 (HL 1-3)
ELV 状态 符合
材料(电缆接头) 聚酰胺 (PA)
颜色(电缆紧固件) RAL 9005(乌黑)
欧洲海关关税号 39174000
包装尺寸 2
净重 16 g
原产国 德国
GTIN 5713140193000
eCl@ss 27140801 电缆压盖(电气安装)
ETIM EC000441
UNSPSC 24.0 39121431
上一页
下一页