中国大陆
Han-Eco cable gland M40
物料编号: 19 41 000 5141
Han-Eco cable gland M40
物料编号: 19 41 000 5141
查看价格和供应情况。
属性概览
电缆紧固件
M40
夹持范围: 16 ... 28 mm
材料(电缆接头): 聚酰胺 (PA) RAL 9005(乌黑)
扳手规格: 46
产品详情
| 类别 | 附件 |
|---|
| 上壳/底座系列 | Han-Eco® |
|---|
| 附件种类 | 电缆紧固件 |
|---|
| 极限温度 | -40 ... +125 °C |
|---|
| 拧紧力矩 | 20 Nm 装置 |
|---|
| 20 Nm 盖形螺母 |
| 扳手规格 | 46 |
|---|
| 尺寸 | M40 |
|---|
| 夹持范围 | 16 ... 28 mm |
|---|
| China RoHS | e |
|---|
| RoHS | 符合 |
|---|
| REACH SVHC 物质 | 不包含 |
|---|
| REACH 附件 XVII 物质 | 不包含 |
|---|
| REACH 附件 XIV 物质 | 不包含 |
|---|
| ELV 状态 | 符合 |
|---|
| 材料(电缆接头) | 聚酰胺 (PA) |
|---|
| 颜色(电缆紧固件) | RAL 9005(乌黑) |
|---|
| 欧洲海关关税号 | 39174000 |
|---|
| 包装尺寸 | 2 |
|---|
| 净重 | 61.31 g |
|---|
| 原产国 | 德国 |
|---|
| GTIN | 5713140130548 |
|---|
| eCl@ss | 27140801 电缆压盖(电气安装) |
|---|
| ETIM | EC000441 |
|---|
| UNSPSC 24.0 | 39121431 |
|---|