2. 工业用连接器 / Han®
  3. 矩形连接器
  4. 产品
  5. 系列
  6. Han-Eco®
  7. Han-Eco® Modular
  8. 适用于室外用途的上壳/底座
  9. 19 41 010 0522

Han-Eco Mod.10-HSE-M32

物料编号: 19 41 010 0522


可配置
Han-Eco Mod.10-HSE-M32

图片仅供参考。请参阅产品说明。

Han-Eco Mod.10-HSE-M32Han-Eco Mod.10-HSE-M32
可配置上壳

Han-Eco Mod.10-HSE-M32

物料编号: 19 41 010 0522

查看价格和供应情况。
0
产品咨询
查看价格和供应情况。
0
产品咨询

属性概览

上壳 尺寸: 10 B 双锁扣 边出线 1x M32 材料 (上壳/底座): 聚酰胺 (PA), 强化型玻璃光纤 RAL 9005(乌黑)

产品详情


类别 上売/底座
上壳/底座系列 Han-Eco® Modular
上壳/底座类型 上壳
锁定类型 双锁扣
尺寸 10 B
模块插槽 4
版本 边出线
电缆入口数量 1
出线孔 1x M32
应用领域 适用于工业用途的上壳/底座
适用于室外用途的上壳/底座
极限温度 [-40] ... [+125 °C]
关于极限温度的说明 用作符合 IEC 61984 标准的连接器。
重新锁定次数 500
防护等级符合 IEC 60529 IP65
铁路车辆防火 EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
China RoHS e
RoHS 符合
REACH SVHC 物质 不包含
REACH 附件 XVII 物质 不包含
REACH 附件 XIV 物质 不包含
包含危险等级的要求集 R22 (HL 1-2)
R23 (HL 1-3)
ELV 状态 符合
材料 (上壳/底座) 聚酰胺 (PA)
强化型玻璃光纤
颜色(上売/底座) RAL 9005(乌黑)
材料阻燃性等级符合 UL 94 V-0
UL / CSA UL 1977 ECBT2.E235076
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
认证 CE
规格 IEC 61984
EN 45545-2 铁路车辆防火
欧洲海关关税号 85389099
包装尺寸 1
净重 105 g
原产国 德国
GTIN 5713140130883
eCl@ss 27440202 长方形连接器的外壳
ETIM EC000437
UNSPSC 24.0 39121466
上一页
下一页