5. 系列
  6. Han-Eco®
  7. Han-Eco® Modular
  8. 适用于工业用途的上壳/底座
  9. 19 41 024 0301

Han-Eco Mod.24-HBM

物料编号: 19 41 024 0301


可配置
Han-Eco Mod.24-HBMHan-Eco Mod.24-HBM

图片仅供参考。请参阅产品说明。

Han-Eco Mod.24-HBMHan-Eco Mod.24-HBMHan-Eco Mod.24-HBM
可配置 不封底安装底座

Han-Eco Mod.24-HBM

物料编号: 19 41 024 0301

查看价格和供应情况。
0
产品咨询
查看价格和供应情况。
0
产品咨询

属性概览

不封底安装底座 尺寸: 24 B 双锁扣 聚酰胺 (PA), 强化型玻璃光纤 材料 (上壳/底座): 聚酰胺 (PA), 强化型玻璃光纤 RAL 9005(乌黑) 材料(密封件): NBR

产品详情


类别 上売/底座
上壳/底座系列 Han-Eco® Modular
上壳/底座类型 不封底安装底座
锁定类型 双锁扣
尺寸 24 B
模块插槽 7
应用领域 适用于工业用途的上壳/底座
极限温度 -40 ... +125 °C
关于极限温度的说明 用作符合 IEC 61984 标准的连接器。
拧紧力矩 ‌1 Nm M4固定螺栓
重新锁定次数 ≥ 500
防护等级符合 IEC 60529 IP65
铁路车辆防火 EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
China RoHS e
RoHS 符合
REACH SVHC 物质 不包含
REACH 附件 XVII 物质 不包含
REACH 附件 XIV 物质 不包含
包含危险等级的要求集 R22 (HL 1-3)
R23 (HL 1-3)
ELV 状态 符合
加州 65 号提案物质 不包含
PFAS 有
PFAS 物质 Polytetrafluoroethylene (PTFE)
材料 (上壳/底座) 聚酰胺 (PA)
强化型玻璃光纤
颜色(上売/底座) RAL 9005(乌黑)
材料(密封件) NBR
颜色(密封件) RAL 9005(乌黑)
材料(锁扣) 聚酰胺 (PA)
强化型玻璃光纤
颜色(锁扣) RAL 9005(乌黑)
材料阻燃性等级符合 UL 94 V-0
材料阻燃性等级(锁扣)符合 UL 94 V-0
UL / CSA UL 1977 ECBT2.E235076
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
认证 CE
UKCA
规格 IEC 61984
EN 45545-2 铁路车辆防火
欧洲海关关税号 85389099
包装尺寸 1
净重 50 g
原产国 德国
GTIN 5713140131149
eCl@ss 27440202 长方形连接器的外壳
ETIM EC000437
UNSPSC 24.0 39121466