2. 工业用连接器 / Han®
  3. 矩形连接器
  4. 产品
  5. 系列
  6. Han-Eco®
  7. Han-Eco® B
  8. 适用于工业用途的上壳/底座
  9. 19 43 016 0226

Han-Eco 16B-HSM1-for DL-M25 with cover

物料编号: 19 43 016 0226


可配置
Han-Eco 16B-HSM1-for DL-M25 with cover

图片仅供参考。请参阅产品说明。

Han-Eco 16B-HSM1-for DL-M25 with coverHan-Eco 16B-HSM1-for DL-M25 with cover
可配置 表面安装底座

Han-Eco 16B-HSM1-for DL-M25 with cover

物料编号: 19 43 016 0226

查看价格和供应情况。
0
产品咨询
查看价格和供应情况。
0
产品咨询

属性概览

表面安装底座 带塑料保护盖 尺寸: 16 B 双锁扣(上壳) 边出线 1x M25 材料 (上壳/底座): 聚酰胺 (PA), 强化型玻璃光纤 RAL 9005(乌黑) 材料(密封件): NBR

产品详情


类别 上売/底座
上壳/底座系列 Han-Eco® B
上壳/底座类型 表面安装底座
上壳/底座介绍 带塑料保护盖
锁定类型 双锁扣(上壳)
尺寸 16 B
版本 边出线
电缆入口数量 1
出线孔 1x M25
应用领域 适用于工业用途的上壳/底座
Han-Easy Lock® 否
极限温度 -40 ... +125 °C
关于极限温度的说明 用作符合 IEC 61984 标准的连接器。
重新锁定次数 ≥ 500
防护等级符合 IEC 60529 IP66
铁路车辆防火 EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
China RoHS e
RoHS 符合
REACH SVHC 物质 不包含
REACH 附件 XVII 物质 不包含
REACH 附件 XIV 物质 不包含
包含危险等级的要求集 R22 (HL 1-2)
R23 (HL 1-3)
ELV 状态 符合
加州 65 号提案物质 不包含
材料 (上壳/底座) 聚酰胺 (PA)
强化型玻璃光纤
颜色(上売/底座) RAL 9005(乌黑)
材料(密封件) NBR
颜色(密封件) RAL 9005(乌黑)
材料阻燃性等级符合 UL 94 V-0
认证 CE
规格 IEC 61984
EN 45545-2 铁路车辆防火
欧洲海关关税号 85389099
包装尺寸 1
原产国 德国
GTIN 5713140179271
eCl@ss 27440202 长方形连接器的外壳
ETIM EC000437
UNSPSC 24.0 39121466
上一页
下一页