5. 系列
  6. Han-Eco®
  7. Han-Eco® A
  8. 适用于工业用途的上壳/底座
  9. 19 46 010 0446

Han-Eco 10A-HTE-M25

物料编号: 19 46 010 0446


可配置
Han-Eco 10A-HTE-M25

图片仅供参考。请参阅产品说明。

Han-Eco 10A-HTE-M25Han-Eco 10A-HTE-M25
可配置 上壳

Han-Eco 10A-HTE-M25

物料编号: 19 46 010 0446

查看价格和供应情况。
0
产品咨询
查看价格和供应情况。
0
产品咨询

属性概览

上壳 尺寸: 10 A 单锁扣 顶出线 1x M25 材料 (上壳/底座): 聚酰胺 (PA), 强化型玻璃光纤 RAL 9005(乌黑) 材料(密封件): NBR

产品详情


类别 上売/底座
上壳/底座系列 Han-Eco® A
上壳/底座类型 上壳
锁定类型 单锁扣
尺寸 10 A
版本 顶出线
电缆入口数量 1
出线孔 1x M25
应用领域 适用于工业用途的上壳/底座
Han-Easy Lock® 否
极限温度 -40 ... +125 °C
关于极限温度的说明 用作符合 IEC 61984 标准的连接器。
重新锁定次数 ≥ 500
防护等级符合 IEC 60529 IP65
铁路车辆防火 EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
China RoHS 50
RoHS 符合豁免标准
REACH SVHC 物质 有
REACH 附件 XVII 物质 不包含
REACH 附件 XIV 物质 不包含
包含危险等级的要求集 R22 (HL 1-2)
R23 (HL 1-3)
ELV 状态 符合豁免标准
加州 65 号提案物质 有
RoHS 豁免 6(c):铜合金含铅量高达 4 %
REACH SVHC 物质 铅
加州 65 号提案物质 铅
镍
PFAS 有
PFAS 物质 Polytetrafluoroethylene (PTFE)
材料 (上壳/底座) 聚酰胺 (PA)
强化型玻璃光纤
颜色(上売/底座) RAL 9005(乌黑)
材料(密封件) NBR
颜色(密封件) RAL 9005(乌黑)
材料阻燃性等级符合 UL 94 V-0
认证 CE
UKCA
规格 IEC 61984
EN 45545-2 铁路车辆防火
欧洲海关关税号 85389099
包装尺寸 1
净重 59.8 g
原产国 德国
GTIN 5713140175792
eCl@ss 27440202 长方形连接器的外壳
ETIM EC000437
UNSPSC 24.0 39121466