下载声明 - 产品合规性
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
  2. 工业用连接器 / Han®
  3. 工业圆型连接器
  4. 产品
  5. 附件
  6. 19 59 020 2101

ICC20 CP-Receptacle

物料编号: 19 59 020 2101


新
undefined

图片仅供参考。请参阅产品说明。

ICC20 CP-Receptacleundefined
新保护盖

ICC20 CP-Receptacle

物料编号: 19 59 020 2101

查看价格和供应情况。
0
产品咨询
查看价格和供应情况。
0
产品咨询

属性概览

保护盖 用于不封底安装底座 尺寸: 20 热塑性塑料 防护等级: IP65

产品详情


类别 附件
系列 HARTING ICC
附件种类 保护盖
附件介绍 用于不封底安装底座
尺寸 20
防护等级符合 IEC 60529 IP65
材料(附件) 热塑性塑料
颜色(附件) 黑色
RoHS 符合
ELV 状态 符合
China RoHS e
REACH 附件 XVII 物质 不包含
REACH 附件 XIV 物质 不包含
REACH SVHC 物质 不包含
加州 65 号提案物质 不包含
认证 CE
包装尺寸 1
净重 0.02 kg
原产国 印度
欧洲海关关税号 85389099
GTIN 5713140400375
eCl@ss 27440208 工业插头连接套
UNSPSC 24.0 39121467